• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Aplikacje

Aplikacje

  • Szybka i łatwa integracja inteligentnych czujników w środowisku PLC
  • Łatwa konfiguracja sieci zamiast czasochłonnego i kosztownego programowania
  • Nie wymaga specjalnego oprogramowania PC
  • Podłączenie sterownika PLC przez protokoły magistrali obiektowej PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP i inne
  • Specjalne, inteligentne funkcje dodatkowe

Aplikacje

Aplikacje służą do parametryzacji oraz uruchamiania czujników IO-Link, czytników kodów 1D/2D, kamer 3D oraz głowic zapisująco/odczytujących RFID.
Dostępne są również aplikacje do gromadzenia i zapisywania danych procesowych z modułów AS-i IO-Link oraz zarządzania konfiguracjami AS-i.
Aplikacje zawierają jednostanowiskową licencję środowiska CODESYS. Są załadowywane do bramek AS-i. Bramki udostępniają połączenie pomiędzy siecią AS-i i najpowszechniej użytkowanymi magistralami obiektowymi, takimi jak EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET lub EtherCAT. Sterują niezawodnie wymianą danych z poziomem czujników/aktuatorów i zapewniają szybką komunikację z układem sterowania wyższego poziomu.