• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Komponenty sieciowe

Komponenty magistral obiektowych

Asortyment komponentów magistral obiektowych firmy ifm składa się z bramek, masterów IO-Link, modułów przetwarzających RFID oraz enkoderów. Bramki udostępniają połączenie pomiędzy siecią AS-i i najpowszechniej użytkowanymi magistralami obiektowymi, takimi jak EtherNet/IP, Profibus, Profinet lub EtherCAT. Sterują niezawodnie wymianą danych z poziomem czujników/aktuatorów i zapewniają szybką komunikację z układem sterowania wyższego poziomu. Są ponadto dostępne w wersji z funkcjonalnością sterownika PLC lub z bezpiecznym w razie uszkodzenia sterownikiem PLC.
Mastery IO-Link służą do podłączania urządzeń IO-Link, przykładowo czujników, zaworów lub binarnych modułów wejść/wyjść, są ponadto wyposażone w zintegrowany interfejs magistrali obiektowej. Asortyment obejmuje warianty do zabudowy w szafach sterowniczych lub do zastosowań polowych.
Moduły przetwarzające RFID sterują wymianą danych z antenami RFID i komunikują się przez magistralę obiektową z układem sterowania wyższego poziomu.
Enkodery absolutne, pełniące rolę niezawodnych rejestratorów wartości pomiarowych i zapewniające precyzyjną realizację zadań związanych z pozycjonowaniem, stały się stałym elementem wielu procesów oraz przebiegów produkcyjnych. Są one dostępne jako enkodery jedno- lub wieloobrotowe, z interfejsem CAN lub Profibus.