• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Systemy i czujniki AS-i

Systemy i czujniki AS-i

  • AirBoxes - inteligentne połączenie modułu wejściowego AS-i i zaworu pneumatycznego
  • Podwójne czujniki indukcyjne do wykrywania położenia aktuatorów ćwierćobrotowych
  • Sprzężenie zwrotne położenia do zaworów jedno- i dwugniazdowych oraz membranowych
  • Czujniki indukcyjne do stosowania w obrabiarkach
  • RFID do technologii montażu, zasilania i przenoszenia

Systemy i czujniki z interfejsem AS-i

Asortyment produktów z interfejsem AS-i firmy ifm obejmuje – poza sterownikami PLC, bramkami, modułami i techniką łączeniową – znaczną liczbę inteligentnych czujników i systemów.
Moduł AS-i AirBox to przykładowo kombinacja modułu wejść/wyjść i zaworu elektromagnetycznego. Moduł jest stosowany w układach pneumatycznych do zdecentralizowanego sterowania siłownikami lub aktywowanymi przez napędy obrotowe zaworami, klapami lub suwakami.
System identyfikacji RF DTS125 służy do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderów RFID (znaczników ID). Kompaktowe głowice zapisująco/odczytujące zawierają poza anteną również kompletny układ przetwarzający oraz złącze do interfejsu AS-i. W ten sposób urządzenia mogą być eksploatowane bezpośrednio w sieci AS-i.
Dostępne są także czujniki indukcyjne, czujniki temperatury, czujniki zaworu do zaworów wzniosu oraz czujniki podwójne do napędów obrotowych, wyposażone w zintegrowany interfejs AS-i.