- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły I/O
Moduły I/O
- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Wielofunkcyjne konfigurowane kanały wejściowy i wyjściowy
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Moduły z konektorami M12, DEUTSCH lub centralnymi
- Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)
Moduły wejść/wyjść
Zdecentralizowane moduły I/O (Input/Output) to urządzenia umożliwiające wymianę sygnałów między różnymi komponentami systemów automatyki poprzez integrację czujników binarnych i analogowych oraz aktuatorów z mobilnym układem sterowania. Interfejs CAN zapewnia niezawodny transfer danych oraz parametryzację funkcji urządzenia. W ofercie ifm znajdziesz moduły I/O z wejściami cyfrowymi, analogowymi i częstotliwościowymi, w kombinacji z wyjściami cyfrowymi lub wyjściami PWM.
Programowalne moduły I/O
Programowalne moduły I/O oferują elastyczność w konfiguracji oraz ilości wejść i wyjść. Zróżnicowane moduły mogą współpracować z konektorami M12 lub DEUTSCH. W naszej ofercie znajdują się moduły I/O z wejściami binarnymi, analogowymi i częstotliwościowymi oraz wyjściami binarnymi i PWM. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie funkcji urządzeń do specyficznych wymagań aplikacji i sprawia, że moduły I/O stanowią wszechstronne narzędzie w systemach automatyki.
Hermetyczne moduły I/O z CAN
Moduły przeznaczone do pracy z maszynami specjalnymi, takimi jak pojazdy budowlane czy rolnicze muszą charakteryzować się doskonałą odpornością na wpływ warunków środowiskowych. Hermetyczne moduły I/O z interfejsem CAN od ifm gwarantują wysoki stopień ochrony IP oraz odporność na wstrząsy i wibracje związane z intensywną eksploatacją. Solidna konstrukcja eliminuje ryzyko gromadzenia błędnych danych oraz ryzyko zakłóceń podczas ich transferu. Sprawną, bezprzewodową komunikację między czujnikami a systemem zapewnia niezawodny interfejs CAN. Zdalna wymiana danych odbywa się w sposób szybki i wygodny.
Moduły I/O ze złączem DEUTSCH
Złącza DEUTSCH są powszechnie stosowane w przemyśle ze względu na swoją niezawodność, odporność na czynniki zewnętrzne i elastyczność w zarabianiu. Duża odporność na wysokie wibracje, zmienne temperatury oraz kontakt z wilgocią czy zanieczyszczeniami chroni przed uszkodzeniem, a zastosowanie wysokiej klasy uszczelek oraz mechanizmów blokujących zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Moduły I/O wyposażone w złącza DEUTSCH umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami, zapewniając jednocześnie trwałość połączeń i stabilną pracę w dynamicznym środowisku.
Moduły I/O z homologacją drogową
W pojazdach użytkowanych na drogach publicznych konieczne jest stosowanie komponentów posiadających odpowiednie homologacje. Moduły I/O ifm posiadają dopuszczenie E1 niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego. Zapewnia to zgodność elementów z wymogami prawnymi oraz bezpieczeństwo użytkowania w aplikacjach mobilnych.
Moduły I/O do zastosowań terenowych charakteryzują się wysokim stopniem ochrony oraz zwiększoną odpornością na wstrząsy i wibracje. Moduły przeznaczone do instalacji w kabinie kierowcy, panelach kontrolnych lub skrzynkach sterowniczych służą do podłączenia elementów obsługowych i wyświetlających do magistrali CAN.
Praktyczne moduły I/O w ofercie ifm
Stosowanie nowoczesnych modułów I/O przynosi liczne korzyści. Wysoka funkcjonalność i niezawodność tych rozwiązań sprawia, że są one powszechnie stosowane zarówno w systemach automatyki przemysłowej, jak i pojazdach mobilnych.
- Elastyczność konfiguracji – możliwość dostosowania funkcji wejść i wyjść umożliwia dopasowanie do specyficznych potrzeb aplikacji.
- Odporność na warunki środowiskowe – hermetyczne moduły o wysokiej klasie ochrony gwarantują niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych.
- Łatwa integracja – standardowe złącza, takie jak DEUTSCH czy M12, zapewniają szybką i bezbłędną integrację z istniejącymi systemami.
- Zgodność z przepisami – moduły z homologacją drogową spełniają wymagania prawne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
- Obsługa elementów o dużym poborze prądu – wysokoprądowe moduły I/O doskonale sprawdzają się w systemach wymagających niezawodnego zasilania i sterowania komponentami o wysokim poborze prądu.
Wszechstronne moduły I/O przyczyniają się do zwiększenia wydajności, skrócenia czasu przestojów i obniżenia kosztów eksploatacji systemów automatyki. Rozwiązanie to stanowi strategiczny element modernizacji współczesnych procesów przemysłowych.