- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Kamery do zastosowań mobilnych
Kamery do zastosowań mobilnych
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wytrzymała metalowa obudowa do montażu powierzchniowego lub na panelu
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)
Kamery do zastosowań mobilnych
Kamery do zastosowań mobilnych to specjalistyczne urządzenia monitorujące zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Kamery i czujniki 3D umożliwiają monitorowanie niewidocznych stref w mobilnych maszynach roboczych i pojazdach użytkowych. Urządzenia wspierają operatorów w pełnej kontroli otoczenia pojazdu, minimalizując ryzyko wypadków i zwiększając efektywność operacyjną. Sprawdź niezawodne rozwiązania dostępne w ofercie ifm!
Praktyczne kamery do wykrywania pieszych wykorzystujące AI
Współczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach mobilnych coraz częściej korzystają z kamer stosujących AI do wykrywania pieszych. Kamery wykorzystujące sztuczną inteligencję umożliwiają:
- Rozpoznawanie obecności osób w otoczeniu pojazdu – kamery analizują obraz w czasie rzeczywistym, identyfikując sylwetki ludzkie i oceniając ich położenie względem pojazdu.
- Generowanie ostrzeżeń dla operatora – w przypadku wykrycia pieszego w potencjalnie niebezpiecznej strefie, system natychmiast informuje operatora o zagrożeniu poprzez sygnały dźwiękowe lub wizualne.
Inteligentna kamera 3D – niezawodny monitoring wokół maszyny
Inteligentne kamery 3D odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach monitoringu wokół maszyn. Technologia trójwymiarowego obrazowania pozwala na:
- Dokładne mapowanie otoczenia – kamery 3D tworzą precyzyjne modele przestrzenne, identyfikując przeszkody i osoby w pobliżu maszyny.
- Wsparcie systemów unikania kolizji – integracja z systemami sterowania pozwala na automatyczne reagowanie na wykryte zagrożenia, np. poprzez zatrzymanie maszyny.
- Eliminację martwych stref – operatorzy zyskują pełny wgląd w obszary niewidoczne bezpośrednio z kabiny, co minimalizuje ryzyko kolizji.
- Dokumentację zdarzeń – rejestrowanie obrazu pozwala na analizę incydentów i wdrażanie działań korygujących.
W ifm oferujemy nowoczesne kamery 3D oraz czujniki 3D do zastosowań mobilnych. Kamery z serii O2M z analogowym wyjściem wideo są przeznaczone do monitorowania martwych punktów wokół maszyny i pojazdów mobilnych. Wyjście wideo może zostać podłączone bezpośrednio do modułu dialogowego z funkcjami graficznymi oraz kolorowym wyświetlaczem, który może wyświetlać obraz z czterech kamer jednocześnie. Rozwiązanie umożliwia obserwację różnych kątów rozwarcia oraz wielkości pola widzenia.
Mobilny czujnik 3D O3M jest przeznaczony do monitorowania otoczenia pojazdów mobilnych w trzech wymiarach. Tym, co wyróżnia czujnik 3D O3M jest doskonała odporność na uderzenia i wibracje, dzięki której urządzenie może bezpiecznie i skutecznie pracować w wymagającym środowisku. Czujnik znajduje zastosowanie między innymi w:
- maszynach rolniczych w automatycznej detekcji i śledzeniu konturu pokosu,
- maszynach budowlanych i pojazdach komunalnych w ostrzeganiu przed kolizjami,
- monitoringu stref na urządzeniach wiertniczych i kafarach.
Kamery 3D do zastosowań mobilnych od sprawdzonego dostawcy
Kamery ifm do zastosowań mobilnych to doskonałe rozwiązanie przeznaczone do monitorowania przestrzeni tylnej lub przestrzeni znajdującej się w martwym polu w maszynach roboczych oraz pojazdach specjalnych. Możliwość programowania wg IEC 61131-3 daje użytkownikowi kontrolę nad konfiguracją urządzeń. Za komunikację i płynny transfer danych odpowiedzialny jest wysokosprawny interfejs CAN.
Kamery zamontowane w pojazdach poruszających się po drogach publicznych muszą posiadać odpowiednie homologacje. Wytrzymałe kamery z homologacją drogową ifm posiadają certyfikat typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt przyznawaną przez Niemiecki Urząd Transportu Samochodowego. Oznacza to, że urządzenia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości wymagane w ruchu drogowym.
Kamery 3D ifm wyposażono w wytrzymałą, metalową obudowę do montażu powierzchniowego lub na panelu. Wysoki stopień ochrony IP69K pozwala na bezpieczne stosowanie kamer na zewnątrz pojazdów. Solidna konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i daje możliwość długotrwałego użytkowania urządzenia w trudnych warunkach otoczenia.