- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Czujniki do maszyn mobilnych
Czujniki do maszyn mobilnych
- Czujniki nachylenia z interfejsem CAN lub analogowym
- Czujniki indukcyjne o wysokiej klasie ochrony
- Czujniki ciśnienia z wytrzymałą celką pomiarową do hydrauliki mobilnej
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Czujniki do mobilnych maszyn roboczych
W technice automatyzacji czujniki są „narządami zmysłu” systemów sterowania. Są one również stosowane w mobilnych maszynach roboczych i instalacjach. W przeciwieństwie do urządzeń do automatyki przemysłowej, wobec czujników do zastosowań mobilnych stawiane są znacznie wyższe wymagania.
Urządzenia firmy ifm odznaczają się wytrzymałą obudową oraz wysokim stopniem ochrony, co umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach. Są odporne na uderzenia oraz wibracje i mogą być stosowane również w silnie zanieczyszczonym otoczeniu. Aby umożliwić niezawodną pracę czujników w przenikliwym zimnie oraz obok gorących silników, zostały one zaprojektowane w sposób umożliwiający pracę w rozszerzonym zakresie temperatury. Ponadto urządzenia są niewrażliwe na szybkie zmiany temperatury. Znaczny zakres napięć zasilania przyczynia się do tego, że nawet znaczne wahania sieci pokładowej nie wpływają negatywnie na działanie urządzeń. Urządzenia te charakteryzują się zwiększoną kompatybilnością elektromagnetyczną, dzięki czemu spełniają stale rosnące pod tym względem wymagania zastosowań mobilnych.
Wiele czujników posiada homologację typu E1.
Asortyment produktów firmy ifm do zastosowań mobilnych obejmuje przykładowo czujniki indukcyjne, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, inklinometry oraz kamery.