- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Niezawodne podłączanie sterowników i modułów dialogowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Do pojazdów
Przewody łączeniowe do systemów sterowania
Przewody łączeniowe to niezwykle rozbudowana kategoria przewodów. Są one stosowane do podłączania przetworników, czujników czy do Ethernetu. Na tej podstronie prezentujemy przewody łączeniowe do systemów sterowania. Są one oferowane w bardzo różnorodnych konfiguracjach - stanowią niezawodny sposób na podłączanie sterowników i modułów dialogowych. Ponadto wyróżnia je szeroki zakres temperatury roboczej oraz możliwość stosowania w pojazdach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat przewodów łączeniowych do systemów sterowania z naszej oferty.
Przewody łączeniowe do systemów sterowania - co je wyróżnia?
Przewody łączeniowe do systemów sterowania to takie przewody, które wykorzystuje się w celu niezawodnego podłączenia sterowników i modułów procesowych oraz dialogowych. Są dedykowane do zastosowania w maszynach mobilnych, przede wszystkim do montażu w konsolach bądź pulpitach sterowniczych.
Ich wyróżnikiem jest niezwykle szeroki zakres temperatur roboczych, w których można je stosować, co stanowi niewątpliwie ogromny atut. Z kolei przewody przyłączeniowe wyposażone w konektor AMP posiadają specjalny zatrzask i system zabezpieczeń chroniący przed odwrotną polaryzacją.
Poszczególne przewody łączeniowe do systemów sterowania mogą się od siebie różnić takimi elementami jak:
- długość przewodu - wynosi ona od 0,6 do 2,5 m,
- liczba rdzeni - wynosi ona od od 4 do 40,
- liczba styków - wynosi ona 4 lub 5,
- typ złącza - jest to M12 lub M16,
- istnieją przewody łączeniowe do systemów sterowania dedykowane do automatyki przemysłowej bądź do aplikacji wymagających i mobilnych.
Przewody łączeniowe do systemów sterowania dedykowane do aplikacji mobilnych i wymagających
Jednym z zastosowań przewodów łączeniowych są aplikacje mobilne bądź wymagające, np. w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych. Ich wyróżnikiem jest fakt, iż gwarantują doskonałe podłączenie sterowników i modułów dialogowych oraz mogą być eksploatowane w szerokim zakresie temperatury roboczej. Posiadają też złącza AMP z blokadą i zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości.
Najpopularniejsze przewody łączeniowe do systemów sterowania dedykowane do aplikacji mobilnych i wymagających z naszej oferty to:
- przewód łączeniowy ze złączem AMP EC2084,
- przewód łączeniowy ze złączem AMP EC1522,
- przewód łączeniowy EC9206,
- przewód łączeniowy EC9209.
Przewody łączeniowe do systemów sterowania dedykowane do zastosowania w automatyce przemysłowej
Przewody łączeniowe do systemów sterowania tego typu są projektowane w taki sposób, aby zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa w warunkach przemysłowych. Stosuje się je w automatyce przemysłowej, czyli różnego rodzaju urządzeniach składających się na system automatyzacji. Najczęściej wybierane przewody łączeniowe do systemów sterowania dedykowane do zastosowania w automatyce przemysłowej z naszej oferty to: