• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody do programowania i komunikacji

Przewody do programowania i komunikacji

  • Niezawodne przesyłanie sygnałów do urządzeń CAN
  • Szybkie i proste ustawianie parametrów i konfiguracja

Przewody do programowania i komunikacji

Przewody do programowania i komunikacji wykorzystuje się m.in. do testowania, parametryzacji i uruchamiania sterowników, czujników czy urządzeń składających się na magistralę CAN. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę przewodów do programowania i komunikacji, które są w pełni dostosowane do potrzeb różnych grup urządzeń. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oferowanych przez nas przewodów do programowania i komunikacji.

Przewody do programowania i komunikacji - co je wyróżnia?

Przewody do programowania i komunikacji to jeden z rodzajów przewodów łączeniowych. Zamiennie określa się je jako kable interfejsowe. Stosuje się je do parametryzacji, testowania i uruchamiania m.in. czujników, komputerów, mikrokontrolerów, urządzeń peryferyjnych, sterowników oraz urządzeń w ramach magistrali CAN. W naszej ofercie znaleźć można wstępnie konfekcjonowane zestawy kabli oraz adapter do programowania przez RS232.

Poszczególne przewody do programowania i komunikacji mogą się od siebie mocno różnić, m.in. w zakresie używanego interfejsu.

Przewody te mogą też mieć różny poziom odporności na rozmaite czynniki, np. uszkodzenia mechaniczne, wodę, wysoką temperaturę itd. Poszczególne modele różnią się także typem złączy oraz liczbą styków.

Najpopularniejsze przewody do programowania i komunikacji z naszej oferty

Oto charakterystyka wybranych przewodów do programowania i komunikacji z naszej oferty:
Przewód do programowania sterowników mobilnych EC2096. Jest to podłączony fabrycznie przewód do programowania sterowników. Konfiguracja oraz ustawianie parametrów jest bardzo proste i przebiega wyjątkowo intuicyjnie. Posiada on także opornik obciążeniowy magistrali CAN zintegrowany w złączu.
Przewód z wtykiem EC3146. Służy on do efektywnego i bezpiecznego przesyłania sygnałów. Wyróżnia go bardzo szeroki zakres napięcia roboczego. Można go stosować w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych.
Przewód łączeniowy USB EC9125. Gwarantuje niezawodne podłączanie wyświetlaczy i modułów dialogowych. Posiada gniazdo USB służące do montażu w szafie sterowniczej lub tablicy rozdzielczej, a także osłonę złącza USB o wysokim stopniu ochrony. Jest przeznaczony do montażu w szafach w przemyśle.
RS-232 adapter do programowania EC2076. Gwarantuje doskonałe i szybkie przesyłanie sygnałów do urządzeń CAN. Posiada zintegrowaną konwersję.