- Produkty
- Technika łączeniowa
- Do zarobienia
Do zarobienia
- Konstrukcja prosta lub kątowa
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wersje z diodami LED do wskazywania stanu przełączenia i pracy
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Złącza do zarobienia
Złącza do zarobienia - czym się charakteryzują?
Złącza do zarobienia zapewnia nadzwyczajną wytrzymałość na naciąg kabla, co ma szczególne znaczenie w ciężkich warunkach, gdzie kable narażone są na spore obciążenia mechaniczne, na przykład w przemyśle. W takich warunkach kable poddane są różnym negatywnym czynnikom, jak naciąganie czy duże obciążenia. Złącza do zarobienia są jednocześnie odporne na wstrząsy i wibracje, utrzymując połączenie elektryczne w każdych, nawet najbardziej szkodliwych, warunkach. Ich mocną stroną jest również proste podłączenie, co ułatwia instalację oraz konserwację systemu. Dzięki temu zarówno montaż, jak i prace naprawcze są przeprowadzane sprawniej.
Poznajmy złącza do zarobienia!
W tej kategorii występuje wiele różnych produktów, jak wtyki, obudowy czy gniazda. Wszystkie one mają dobrze zaprojektowaną konstrukcję - prostą lub kątową, niezawodne połączenia elektryczne, za co odpowiadają złote styki i wersje z diodami LED do wskazywania stanu przełączenia oraz pracy. Każde z nich zapewnia wysoką klasę ochrony zgodną z wymaganiami trudnych warunkach przemysłowych.
Gniazda do zarobienia - czym się charakteryzują?
Konfekcjonowane wtyki żeńskie stosuje się najczęściej do podłączania czujników i aktuatorów, do czego służą konektory. Używane są zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy obowiązkowo powinna być zapewniona szczególna długość przewodu, ale też wtedy, gdy istnieje konieczność wykorzystania specjalnego kabla. Podłączenie jest możliwe za pomocą zacisków śrubowych, przyłączy lutowanych lub obciskanych.
Wtyki do zarobienia - co to takiego?
Konfekcjonowane wtyki męskie używa się głównie do podłączania czujników i aktuatorów do rozdzielaczy oraz modułów, szczególnie w sytuacji, gdy niezbędna jest długość przewodu, jak w sytuacjach użycia specjalnego kabla. Podłączenie jest możliwe przy pomocy zacisków śrubowych lub z wykorzystaniem technologii połączenia bez obróbki przewodów.
Gniazda do zarobienia do zasilania modułów obiektowych - jaka jest ich specyfika?
Gniazda do zarobienia przeznaczone do zasilania modułów obiektowych mają bardzo duże znaczenie, bo używane są do sterowania oraz monitorowania procesami przemysłowymi. Przekazują dane pomiędzy modułami a centralnym systemem. Oferowane gniazda mają duży przekrój poprzeczny przewodu, co wpływa na zmniejszenie spadku napięcia, umożliwiając przenoszenie większych prądów. Charakteryzują się niezawodnym uszczelnieniem, także przy montażu bez narzędzi. Nakrętki są odpowiednio zabezpieczone (odpowiada za to specjalny profil zębaty) przed różnymi uderzeniami oraz drganiami. Jest tu też ogranicznik mechaniczny chroniący uszczelkę O-ring przed zniszczeniem.
Wtyki do zarobienia do zasilania modułów obiektowych - co je cechuje?
Wtyki do zarobienia zapewniają łatwe podłączenie, co przyspiesza proces instalacji i decyduje o sprawniejszej konserwacji. Gwarantują pewne połączenie, bo są wyposażone w mechanizmy blokady i odpowiednie zatrzaski. Podobnie jak gniazda cechuje je duży przekrój, doskonałe uszczelnienie i zabezpieczenia przed uderzeniami, drganiami i zniszczeniem.
Gniazda do zarobienia do Ethernetu - do czego służą?
Ethernet to popularna technologia sieci komputerowych, za sprawą której można podłączać komputery w sieci lokalnej (LAN). Niezastąpione są tu gniazda do zarobienia do Ethernetu, które umożliwiają przesyłanie danych w sieci. Sprzedawane przez nasz sklep gniazda do zarobienia do Ethernetu cechują się niezawodną technologią połączenia z urządzeniami magistrali CAN, wysoką klasą ochrony zgodną z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych i szerokim zakresem temperatury roboczej.
Wtyki do zarobienia do Ethernetu - poznajmy ich specyfikację?
Kompletne i perfekcyjne zaprojektowane wtyki do zarobienia do Ethernetu charakteryzuje wysokiej jakości technologia połączeń, ochrona dostosowana do ciężkich warunków panujących w przemyśle, szeroki zakres temperatury roboczej i dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla. Wyposażone w wytrzymały konektor M12 Industrial Ethernet. Oprogramowanie służy do uruchomienia, parametryzacji, a także wymiany danych procesowych czujników wizyjnych.
Zestawy wtyków łączeniowych i elementy łączeniowe - jakie mają zastosowanie?
Zestawy wtyków złożone są z konfekcjonowanej obudowy przeznaczonej do połączeń zgniatanych AMP oraz niezbędnych wtyków zgniatanych. Stosuje się je w układach sterowania serii CabinetController oraz CabibetModule, w sam raz do mobilnych maszyn roboczych. Konektory mają bardzo ważne zadanie, gwarantując bezawaryjną i ciągłą transmisję sygnałów.
Obudowa złącza i styki - do czego służą?
Obudowy styków Timer przystosowane są do mocowania palców stykowych układów sterowania z serii BasicController i BasicRelay. Przeznaczone do mobilnych maszyn roboczych. Wyposażone w kod, mogą być swobodnie konfekcjonowane. Nadają się do montażu w sterownikach. Dostępne są wersje z połączeniem 4,- 6-, lub 8-biegunowym. Można je oznaczać i docinać do odpowiedniej długości.
Poznaliśmy dostępne złącza do zarobienia, dowiadując się, do jakich zadań służą. Dzięki temu mamy teraz odpowiednią wiedzę na ten temat, co pozwoli nam łatwiej dokonać wyboru!