Na czym polega automatyka przemysłowa i jak może wspierać przedsiębiorstwa?
Odpowiadasz za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla hal produkcyjnych? Automatyka przemysłowa to przyszłość przedsiębiorstw, które chcą szczycić się wysoką konkurencyjnością i szybkim odpowiadaniem na wyzwania, jakie stawia przed nimi rynek wraz z zawirowaniami gospodarczymi czy sytuacjami kryzysowymi. Dowiedz się, na czym polega automatyka przemysłowa i jakie możliwości oferuje.
Co to jest automatyka przemysłowa?
Czym jest automatyka przemysłowa? Pojęcie to powinno interesować nie tylko studentów politechnik, którzy uczęszczają na studia o nazwie automatyka i robotyka przemysłowa, ale także specjalistów pracujących w fabrykach, managerów firm produkcyjnych odpowiedzialnych za rozwój marki i wszystkie inne osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi, które pozwalają radzić sobie z rosnącymi wymaganiami klientów i problemami przyszłości.
Automatyka przemysłowa jest to dział automatyki, który dotyczy automatyzacji procesów produkcyjnych oraz przemysłowych, a także łączenia wszystkich narzędzi w jeden, inteligentny system. Celem opisanych działań jest zastąpienie pracy ludzi (szczególnie żmudnych, powtarzalnych zadań) przez wyspecjalizowane maszyny oraz zapobieganie nieplanowanym postojom czy awariom.
Narzędzia automatyki przemysłowej
Wśród elementów automatyki przemysłowej warto wymienić m.in. takie rozwiązania jak:
- urządzenia służące do kontroli produkcji oraz wytwarzanych komponentów – są to wszelkiego rodzaju monitoring wizyjny, zaawansowane kamery, mierniki i czujniki,
- maszyny, które realizują produkcję towarów – do tej kategorii zaliczamy roboty, systemy pakujące oraz paletyzujące, narzędzia do bliskiego transportu oraz automatyczne linie produkcyjne,
- narzędzia wykonawcze, czyli wszelkiego rodzaju silniki, napędy czy zawory,
- oprogramowania sterowników,
- systemy łączności, które pozwalają na koordynację pracy pomiędzy poszczególnymi maszynami.
Warto nadmienić, że automatyka przemysłowa ściśle łączy się z pojęciem czwartej rewolucji przemysłowej. Jest to aktualny etap historyczny, który nastąpił po trzeciej rewolucji przemysłowej. Polega on na łączeniu ze sobą narzędzi w sieć – dzięki temu, osoby nadzorujące praca fabryki są w stanie zdalnie kontrolować wszystkie etapy produkcyjne, przewidywać problemy, jeszcze przed wystąpieniem awarii oraz wytwarzać komponenty coraz lepszej jakości.
Skorzystaj z narzędzi, które tworzą automatyzację przemysłu
ifm electronic to firma, która oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu cyfryzacji oraz automatyzacji przemysłu. W naszej ofercie znajdziesz narzędzia i produkty do automatyzacji produkcji, które sprostają wyzwaniom przyszłości;
- zwiększą ekologiczność systemu produkcji,
- wesprą codzienne zadania specjalistów,
- przyczynią się do zmniejszenia zużycia materiałów
- pozwolą ograiczyć a nawet uniknąć występowania awarii.
Sprawdź nasze holistyczne rozwiązania, zaprojektowane w duchu idei przemysłu 4.0 i sięgaj po lepsze wyniki sprzedażowe, zwiększone bezpieczeństwo na halach produkcyjnych i satysfakcję z pracy.