• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Nowoczesne zarządzanie produkcją pozwoli Ci zwiększyć konkurencyjność swojej marki

Umiejętne zarządzanie procesem produkcji potrafi stanowić niemałe wyzwanie. Chcąc usprawnić proces podejmowania decyzji biznesowych, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie specjalistycznych narzędzi informatycznych, których funkcjonalności pomagają w zwiększeniu wydajności organizacji. Czym powinien wyróżniać się nowoczesny RTM system? Zapraszamy do lektury.

O jakie elementy należy zadbać, zarządzając procesami produkcyjnymi firmy?

Podstawową misją każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest dążenie do wzrostu osiąganych zysków. Aby zwiększyć potencjał biznesowy firmy, należy zacząć od wyeliminowania kosztownych źródeł strat poprzez optymalne zarządzanie produkcją, które zapewni ciągłość realizowanych procesów. Predykcyjne utrzymanie ruchu skupia się na gromadzeniu i analizie danych pobieranych z maszyn, wskutek czego wykrycie ewentualnych usterek może nastąpić jeszcze zanim dojdzie do rzeczywistego uszkodzenia. Działanie to możliwe jest dzięki wdrożeniu specjalistycznej infrastruktury IT, która pozwala na bieżące monitorowanie stanu pracującej maszynerii.

Nowoczesne zarządzanie produkcją opiera się także na zasadzie cost cutting – przedsiębiorcy skupiają się na wdrażaniu działań optymalizacyjnych, których celem jest obniżenie kosztów ponoszonych przez firmę. Coraz częściej do tego celu wykorzystywane są innowacyjne oprogramowania informatyczne. Przetwarzają one dane z czujników na informacje cyfrowe, dokonując ich analizy i przesyłając do uprawnionych osób. Informacje te poddawane są kolejno dokładnej ocenie, stanowiącej podstawę do podejmowania działań optymalizacyjnych.

Specjalistyczne narzędzia do zarządzania procesem produkcji – funkcjonalności

Chcąc sprostać stale rosnącym potrzebom polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, ifm electronic oferuje klientom nowoczesną platformę dedykowaną branżom przemysłowym. Nasze autorskie oprogramowanie moneo RTM łączy poziom technologii operacyjnej i informatycznej, przekazując specjalistom kompletne dane dotyczące stanu wykorzystywanych maszyn. Dzięki przeprowadzanej analizie system pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów, związanych m.in. z koniecznością serwisowania sprzętu.

Co równie ważne, platforma moneo RTM posiada przyjazny interfejs, koncentrując się na prostej i sprawnej implementacji obsługiwanych modułów. Narzędzie to cechuje się także skalowalnością – poszczególne funkcjonalności systemu do zarządzania procesem produkcji dopasowywane są do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Kolejne udogodnienia mogą zostać wdrożone w momencie, kiedy organizacja osiągnie gotowość do podjęcia następnych kroków.

Chcesz usprawnić zarządzanie procesami produkcji swojego przedsiębiorstwa? Postaw na nowoczesne narzędzia od ifm electronic

W ifm electronic dzielimy się fachową wiedzą, oferując przedsiębiorcom innowacyjne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, które pozwalają na zwiększenie wydajności produkcji. Zastanawiasz się, w jaki sposób oprogramowanie moneo RTM może wpłynąć na procesy obsługiwane w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, aby poznać pełną specyfikację systemu od ifm electronic.