• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Technika łączeniowa w branży spożywczej – połączenia kablowe w strefie wilgotnej

Branża spożywcza wiąże się ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny urządzeń. Warto zwrócić na nie uwagę także w przypadku kompletowania rozwiązań z zakresu techniki łączeniowej. Nasze propozycje sprawdzą się podczas przygotowywania połączeń w strefie wilgotnej, zapewniając odpowiednie warunki przy pracy z jedzeniem.

Wyzwania branży spożywczej

Firmy z sektora produkcji żywności mogą znacznie skorzystać na wdrożeniu automatyki, jednak należy liczyć się z kilkoma istotnymi wyzwaniami. Przede wszystkim konieczne jest zachowanie pełnej higieny, by nie zakłócić procesu i móc dostarczyć klientom końcowym produkty zgodne z oczekiwaniami. Do tego istnieje potrzeba zabezpieczenia maszyn i urządzeń przed kontaktem z płynami i różnego rodzaju drobinkami w celu utrzymania pełnej efektywności. Dokładne wymagania są sprecyzowane w różnych normach dotyczących przemysłu spożywczego – aby je spełnić, warto postawić na sprawdzone, profesjonalne rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki. Dotyczy to zarówno samych maszyn, jak i produktów techniki łączeniowej.

Pierwszym krokiem do skompletowania odpowiedniego wyposażenia powinno być określenie strefy higieny, w której ma być zastosowane urządzenie. O ile w strefie suchej wystarczy standardowa ochrona przed zanieczyszczeniami, o tyle strefa mokra charakteryzuje się znacznie większymi wymaganiami. Należy zwrócić uwagę m.in. na ryzyko infekcji bakteryjnych, a także ewentualne rozbryzgi i skażenia krzyżowe wynikające z kontaktu między maszynami, pracownikami a produktami spożywczymi. Z tego względu zaleca się utrzymanie wysokich standardów higieny urządzeń (np. regularne czyszczenie na gorąco lub mycie z użyciem środków chemicznych), co prowadzi do stosowania rozwiązań o zwiększonej szczelności, przystosowanych do branży spożywczej.

Technika łączeniowa w branży spożywczej – nasze produkty

Nasza oferta obejmuje szereg propozycji, które sprawdzą się w strefie mokrej w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności. To produkty łączące wysoką jakość wykonania, stabilny przesył informacji i doskonałą szczelność, która przekłada się na zwiększony poziom bezpieczeństwa. .

Jednym z rozwiązań jest przewód z wtykiem męskim M12 4-pinowym do połączeń kablowych Ethernet w strefie wilgotnej z kodowaniem D. Produkt ten jest dostępny w kilku wariantach, różniących się przede wszystkim długością. Wszystkie z nich zapewniają bardzo wysoki stopień ochrony (do IP69K), który potwierdza możliwość zastosowania w bardzo wymagających środowiskach i odporność na mycie pod ciśnieniem. Oferta ifm obejmuje również samodzielne kable łączeniowe M12/M12 4-żyłowe Ethernet z kodowaniem D do strefy wilgotnej, a także kable Ethernet i krosowe do samodzielnej konfiguracji.

Technika łączeniowa ifm ecolink – szczelne połączenia dla przemysłu

W ramach naszej serii Ecolink można znaleźć przewody, wtyczki kablowe, gniazda i rozgałęźniki ze złączami M8 i M12, zgodne z najwyższymi standardami przemysłowymi. Proponowane rozwiązania wyróżniają się perfekcyjną szczelnością nawet przy ręcznym montażu. To produkty, które sprawdzą się w wielu branżach – zarówno do ogólnego zastosowania, jak i w obszarach wymagających utrzymania szczególnych warunków, takich jak właśnie sektor spożywczy.

Nakrętki ifm są zabezpieczone przed drganiami i wstrząsami poprzez zastosowanie profili zębatych, a mechaniczna ochrona znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia O-ringów. To wszystko sprawia, że nasze rozwiązania są najlepszym wyborem dla przemysłu. Co więcej, niektóre rozwiązania są wyposażone w dobrze widoczne diody sygnalizacyjne LED.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą

Technika łączeniowa dla branży spożywczej to tylko jedna z kategorii produktów dostępnych w asortymencie ifm. Zapewniamy dostęp do wielu istotnych rozwiązań technologicznych w branży przemysłowej – to m.in. sensory fotoelektryczne czy systemy monitoringu warunków pracy. Zapraszamy do przeglądania produktów na naszej stronie, a także do kontaktu telefonicznego lub mailowego.