Moduł AS-i PCI card PLC
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
Moduł AS-i PCI card PLC
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
- Ze zintegrowaną funkcją sterownika PLC
- Niezawodna i szybka wymiana danych z poziomem aktuatora lub czujnika
- Do montażu w komputerach PC, szafach sterowniczych i panelach operatorskich
- Przyjazna dla użytkownika i prosta konfiguracja, ustawienia i diagnostyka
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Karta PCI z funkcjonalnością mastera AS-i |
---|
Dane elektryczne
Pobór prądu [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 70 |
Liczba masterów AS-i | 2 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | PCI-Bus |
---|
Warunki pracy
Ochrona | IP 00 |
---|
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 120 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 191,55 |
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|