AirBox AS-i
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
AirBox AS-i
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
- Do zdecentralizowanego załączania cylindrów i aktuatorów zaworów
- Połączenie modułu we/wy AS-i i zaworu elektromagnetycznego
- Duża wydajność energetyczna dzięki zdecentralizowanemu zastosowaniu w pobliżu aktuatora
- Prostszy montaż i podłączanie oprzewodowania
- Łatwy montaż i podłączanie przewodów w dolnej części modułu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | montaż obiektowy; do stosowania w środowiskach wilgotnych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 170 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść pneumatycznych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 4; (2 x 2) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 100 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
Liczba wyjść pneumatycznych | 2 |
---|---|
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -20...80 | ||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Klasyfikacja AS-i
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.F.F | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F.F | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 253,5 | |
---|---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy | |
Wymiary [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Materiał | PBT | |
System pneumatyczny | 2 x 3/2-drogowe zawory gniazdowe seat valves | |
Zakres ciśnienia roboczego [bar] | 2...8 | |
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy |
|
|
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Skład sprężonego powietrza | filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone | |
Przyłącza rurowe | Legris LF 3000/8 | |
Wylot powietrza | zintegrowany wydech |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Gniazdo I-1/2
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Gniazdo I-3/4
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |