Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC2250
SmartL25 4DI C
Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC2250
SmartL25 4DI C
- Do stosowania w szafach sterowniczych
- Łatwe i szybkie podłączanie przewodów za pomocą zacisków sprężynowych
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Podwójne zaciski do przelotowych połączeń zasilających
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 391 |
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | ||||||||||
Certyfikat AS-i | 35401 | ||||||||||
Bity danych |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 136 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PC-GF20 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | złącze stykowe: |
---|