Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC3251
SmartL25 4DI 4DO T C
Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC3251
SmartL25 4DI 4DO T C
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 4000; (AUX) |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 20...30; (AUX) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (kategoria wykorzystania DC-12: 700 mA; Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 4 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Ochrona | IP 20 | |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 262 | ||||||
Uwagi | Urządzenie powinno być zasilane ze źródła izolowanego; Układ zasilania powinien być wyposażony w bezpiecznik wymieniony na liście UL (patrz załączony arkusz danych).; Alternatywnie do zasilania AUX można użyć zasilacza klasy 2. |
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 131,9 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | sztuczne tworzywo; PC-GF20 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|