- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Moduły I/O
- Moduły polowe ClassicLine z technologią szybkiego montażu
- AC508A
Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Łatwy montaż bez narzędzi i oprzewodowania dzięki technologii szybkiego mocowania
- Trzy kierunki kabla płaskiego do wyboru
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Moduł AS-i ATEX |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 50 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Testy / dopuszczenia
Oznaczenie ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [lata] | 211 |
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | ||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 228,5 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |