przemysłowy ruter 4G LTE strefa EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
przemysłowy ruter 4G LTE strefa EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- Ruter LTE do zastosowań przemysłowych
- Niezawodne połączenie LTE Cat 4
- Wysoki stopień ochrony IP67 możliwe dzięki akcesoriom
- Elastyczne zasilanie przez zaciski lub PoE
- Nano SIM card slot
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | przemysłowy ruter LTE strefa EMEA |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -40...65 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 11...33 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 1200 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | GNSS; Sieci mobilne; Ethernet | |
---|---|---|
Notatka n/t interfejsów |
|
Pasmo czestotliwości | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standard transmisji danych | LTE Cat-4 |
---|---|
Pasmo czestotliwości | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokół | TCP/IP; UDP/IP |
Warunki pracy
Temperatura składowania [°C] | -40...65 |
---|---|
Ochrona | IP66, IP67: Górna część; IP21: Połączenia |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||
Wilgotne gorąco |
|
||||||||||||||
Zgodność | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norma | EN 62368-1 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 193,2 |
---|---|
Typ montażu | dławik kablowy; (M50) |
Wymiary [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiał | obudowa; Górna część: PBT / PC; obudowa; część dolna: PBT |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x RJ45 |
Połączenie elektryczne - Zasilanie
Konektor: 1 x zacisk |