- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Moduły obiektowe Ethernet
- Moduły Ethernet I/O dla przemysłu spożywczego
- AL4143
moduł Ethernet z interfejsem Modbus TCP
AL4143
ETH Module PFL MB 16DI IP69K
moduł Ethernet z interfejsem Modbus TCP
AL4143
ETH Module PFL MB 16DI IP69K
- Moduł Fieldbus z wejściami binarnymi
- Bezpośrednie połaczenie czujników z magistralą obiektową w celu uzyskania przejrzystej struktury okablowania
- Funkcja licznika wysokiej częstotliwości zintegrowana w module Ethernet
- Wytrzymała obudowa do stosowania w przemyśle spożywczym
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 200...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 16; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Funkcja licznika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcje i parametry |
|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | Modbus TCP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 438,1 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
---|
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Digital Input X1...X8 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie IN
XD1 | Konektor: M12; kodowanie: L |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie OUT
XD2 | Konektor: M12; kodowanie: L; uszczelnienie: EPDM |
---|