- Produkty
- CR0020
Programowalny sterownik do maszyn mobilnych
CR0020
R360/Classic Controller
Programowalny sterownik do maszyn mobilnych
CR0020
R360/Classic Controller
- Do obsługi skomplikowanych funkcji sterowania w pojazdach i maszynach mobilnych
- Liczne wielofunkcyjne, konfigurowalne kanały wejściowe i wyjściowe
- Wysokosprawne interfejsy CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego) do stosowania w trudnych warunkach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: CR711S Porównanie produktów: CR0020 / CR711S Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 40 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 40; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wejść częstotliwościowych: 8; Liczba wyjść binarnych: 24 |
Wejścia
Liczba wejść częstotliwościowych | 8 |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 40 |
Liczba wejść analogowych | 8 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 24 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 12 |
Liczba wyjść PWM-I | 8 |
Liczba wyjść z mostkiem H | 2 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 50 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1497 |
---|---|
Wymiary [mm] | 153 x 43 x 241 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|