- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły dialogowe / wyświetlacze
- Wytrzymałe panele HMI z 32 bitowymi procesorami jednordzeniowymi
- CR1087
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1087
R360/PDM NG/DialogDisplay
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1087
R360/PDM NG/DialogDisplay
- Wytrzymałe panele HMI z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi sygnalizujacymi naciśnięcie
- Wysokosprawne interfejsy CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Swobodnie programowany zgodnie z IEC 61131-3 z CODESYS 3.5 lub CODESYS 2.3
- Interfejs USB do przesyłania danych i opcjonalnym interfejsem do kamer analogowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|---|
Moc pobierana [W] | 7,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 1 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 1 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|
Software / programowanie
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 4 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 2 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1614 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 157 x 192 x 53,6 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 | ||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||
Rozmiar wyświetlacza | 7" | ||
Podświetlenie | LED |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12 |