- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły dialogowe / wyświetlacze
- Wytrzymałe panele HMI z 64-bitowymi procesorami wielordzeniowymi
- CR1141
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- Potężny, wytrzymały panel HMI z nowoczesną 64 bitową architekturą
- Klawisze funkcyjne z podświetlaniem RGB i wyczuwalnym przełączeniem.
- Interfejs USB wysokiej prędkości jako łącze serwisowe
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Swobodnie programowany zgodnie z IEC 61131-3 z CODESYS 3.5
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | dla aplikacji mobilnych; Do stosowania w środowisku przemysłowym; do stosowania w środowiskach wilgotnych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 333; (24 V DC) |
Moc pobierana [W] | 8 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 1; (stałe wejście serwisowe) |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
System operacyjny | Embedded Linux |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN; USB |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Prędkość transmisji | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokół | CANopen; SAE J1939; darmowy protokół | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Ustawienia fabryczne |
|
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s |
---|---|
Wersja | 2.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||||||
Temperatura składowania [°C] | -30...85 | ||||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 | ||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||
Stopień zabrudzenia | 2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia) | ||||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacje kolejowe |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy; montaż w szafie lub wycięciach szafek; (wycięcie panelu: 114 x 99 mm) | ||||||
Wymiary [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo; wyświetlacz: szkło antyrefleksyjne i utwardzane; tył obudowy: sztuczne tworzywo; membrana: Gore-Tex | ||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 4,3" | ||||
Współczynnik kształtu | 16:10 | ||||
Podświetlenie | LED | ||||
Głębia kolorów | 24 Bit | ||||
Jasność [cd/m²] | 1000; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) | ||||
Współczynnik kontrastu | 800:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Pamięć masowa | 4 GByte Flash |
Pamięć nieulotna | 8 kByte |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - CAN
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - USB
Konektor: 1 x M12; kodowanie: B |