- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły dialogowe / wyświetlacze
- Wytrzymałe panele HMI z 64-bitowymi procesorami wielordzeniowymi
- CR1202
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1202
ecomatDisplay/12"/8:3
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1202
ecomatDisplay/12"/8:3
- Potężny, wytrzymały panel HMI z nowoczesną 64 bitową architekturą
- Wysoko wydajny interfejs USB do rejestracji danych i wsparcie kamer analogowych i Eternetowych
- Wysoko wydajne interfejsy CAN i Ethernet do realizacji różnych zadań komunikacyjnych
- Swobodnie programowany zgodnie z IEC 61131-3 z CODESYS 3.5
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 1208; (24 V DC; z przełączonymi wyjściami: < 5000 mA) |
Moc pobierana [W] | 29 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Liczba wejść wideo | 2; (analogowe) |
Wejście wideo | PAL, NTSC |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2500 |
Wyjście audio | Stereo Line-Out |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
System operacyjny | Embedded Linux 4.14 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 4 |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Liczba interfejsów video (CVBS) | 2 |
Prędkość transmisji | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokół | CANopen; SAE J1939; darmowy protokół |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 100 MBit/s | |
Protokół | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s |
---|---|
Wersja | 2.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -35...85 | ||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67; (dla podłączonych złącz z indywidualnie uszczelnionymi żyłami i wkręconymi wtykami M12 lub zaślepkami: IP 67) | ||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 41 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2178,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy | ||||||
Wymiary [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 | ||||||
Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo; wyświetlacz: szkło antyrefleksyjne i utwardzane | ||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 480 | ||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||
Rozmiar wyświetlacza | 12,3" | ||
Współczynnik kształtu | 8:3 | ||
Podświetlenie | LED | ||
Głębia kolorów | 24 Bit | ||
Jasność [cd/m²] | < 1000; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Pamięć masowa | 4 GByte Flash |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|