- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Urządzenia do diagnostyki i serwisowania
- Mobile IoT - zdalna diagnostyka i serwis
- CR3133
CANwireless z podłączeniem zewnętrznej anteny
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless z podłączeniem zewnętrznej anteny
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- mobilny moduł IoT - CANwireless do płynnej komunikacji z maszyną
- Niewielka i wytrzymała obudowa spełniająca wymagania trudnych warunków przemysłowych
- Niezawodne połączenie Wi-Fi / Bluetooth dla urządzeń mobilnych
- Tworzenie niezależnej sieci wifi i podłączenie do istniejącej infrastruktury wifi
- Moduł do podłączenia do zewnętrznej anteny
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 6...36 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | 50 |
Pobór prądu [mA] | < 100; (Tryb pracy normalny; tryb uśpienia: < 1 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak; (< 36 V DC) |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 36 V DC) |
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω] | 20000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wejścia
Liczba wejść analogowych | 2 |
---|---|
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...15 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 Bit |
Precyzyjne wejście analogowe [%] | ± 1,0 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 6...36 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 10 |
Zakres pomiaru / nastaw
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 20 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 |
Standard transmisji danych | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Moc transmisji [mW] | 22,39 |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Standard transmisji danych | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz; 5 GHz |
Moc transmisji [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antena zintegrowana) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 6K7 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 142,6 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA6/6.6 czarny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
RAM | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Pamięć masowa | 16 MB |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - WLAN / Bluetooth
Konektor: FAKRA I |