- Produkty
- CR3157
CAN GSM/GPS czterozakresowy modem radiowy
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS czterozakresowy modem radiowy
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Globalna transmisja danych drogą radiową przez sieć mobilną 4G/LTE i połączenie bieżące przez WLAN / bluetooth
- Odbieranie danych o pozycji i przesyłanie ich do chmury
- Bezpieczna komunikacja TLS punkt-do-punktu
- Bezpieczne buforowanie danych nawet w przypadku niestabilnego połaczenia radiowego
- Podłączanie do układu sterowania maszyny przez interfejs CAN
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: CR3158 Porównanie produktów: CR3157 / CR3158 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Aplikacja
Dopuszczenia radiowe | USA |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 250; (Tryb pracy normalny; tryb uśpienia: < 500 µA) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 1 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 2 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...15 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 Bit |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 6...36 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 10 |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10 |
Zakres pomiaru przyspieszenia [g] | ± 16 |
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10 |
Zakres odchylenia pojazdu od zakresu pomiarowego [°/s] | ± 250 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność | ± 2; (% wartości końcowej zakresu pomiarowego; przesunięcie punktu zerowego ± 0,15 g) |
---|
Dokładność | < 3; (% wartości końcowej zakresu pomiarowego; przesunięcie punktu zerowego ± 3 °/s) |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN; WLAN; Bluetooth; Sieci mobilne |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Standard transmisji danych | EDR 2.1 |
---|---|
Prędkość transmisji | 1 MBit/s |
Zasięg | < 75 m |
Funkcja | mostek bluetooth; interfejs bluetooth |
Wersja | SPP |
Protokół | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Wersja | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Notatka n/t interfejsów |
|
Standard transmisji danych | pasmo GSM 2G; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Typ wtyczki | Mirco-AB |
---|---|
Typ użycia | aktualizacja firmware'u |
Standard transmisji danych | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Prędkość transmisji | 1 MBit/s |
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz; 5 GHz |
Zasięg | < 75 m |
Norma bezpieczeństwa | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funkcja | mostek wifi; interfejs wifi |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 203,7 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA czarny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak; z trybem uśpienia i przebudzenia |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|