- Produkty
- Zasilanie
- Bezpieczniki
- DF2214
Elektroniczny wyłącznik
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
Elektroniczny wyłącznik
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
- Do ciągłego monitoringu obwodu wtórnego 24 V
- Niezawodne wyłączanie w razie awarii
- Modułowe i selektywne zabezpieczenie maszyn i instalacji
- Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca wykorzystanie mocy, wyłączenie i pracę
- IO-Link do przesyłania sygnałów i danych diagnostycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | zgodnie z SELV/PELV ; “klasa zasilania 2” zgodnie z UR |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 19,2...30 |
Klasa ochrony | III |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] | 10 |
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA] | 8 |
Liczba kanałów | 2 |
Prąd znamionowy [A] | 4 |
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia) [A] | 4 |
Wyjścia
Całkowita pojemność elektryczna [mF] | 15 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 20; (od czoła) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 72,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski sprężynowe: |
---|
Diagramy i grafiki
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|