- Produkty
- Zasilanie
- Bezpieczniki
- DF3100
moduł dystrybucji potencjału uziemienia
DF3100
Supply Module GND/1x 10mm2
moduł dystrybucji potencjału uziemienia
DF3100
Supply Module GND/1x 10mm2
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | moduł zasilający GND (1 x 10 mm²) |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia [A] | 40 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 20; (od czoła) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 48,6 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Instrukcja montażu | zabudowa modułowa |
Wymiary [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski sprężynowe: |
---|