- Produkty
- DN2112
Zasilacz impulsowy 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
Zasilacz impulsowy 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
- Do regulowanego zasilania sterowników, czujników, aktuatorów i elektroniki przemysłowej
- Niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności
- Długi czas buforowania sieci zasilającej
- Duże rezerwy mocy
- Małe podgrzewanie szafy sterowniczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 210...375 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) |
Maks. czas rozruchu [ms] | 20 |
Czas rozruchu [s] | < 20 |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 1...5 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 4 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [%] | 0,1 |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 696 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 131 x 65 x 107 |
Materiał | aluminium |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski: 1.5...6 mm² |
---|