Konwerter IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Konwerter IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | 300 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść analogowych | 2 |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
Dokładność wyjścia analogowego [%] | 0,25 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A/B | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67 | |||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 352 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 91,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |