• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. Akcesoria IO-Link / technologia łączeniowa
  4. Konwerter IO-Link
  5. DP3222

konwerter 0...10 V - IO-Link

DP3222

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

konwerter 0...10 V - IO-Link

DP3222

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

  • zwarta budowa o wysokim stopniu ochrony do stosowania w środowiskach wilgotnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 2
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Aplikacja
Aplikacja konwerter sygnałów analogowych na IO-Link; do podłączania czujników analogowych do systemu IO-Link; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V] 24
Pobór prądu [mA] 300
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 2
Wejścia
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] 200
Liczba wejść analogowych 2
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] 0...10
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO tryb nie
Wymagany typ portu mastera A/B
Ilość danych analogowych 2
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting) 1428
DP3222 / CMPT = 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)
Min.czas cyklu procesu [ms] 4,6
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Temperatura składowania [°C] -25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 4000
Ochrona IP 67; IP 69K
Stopień zabrudzenia 2
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 504
Dane mechaniczne
Waga [g] 78,6
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] 27
Wymiary [mm] 63 x 30 x 24,5
Materiał obudowa: PA
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia FKM
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
wejście analogowe 2 x LED, kolor żółty
Uwagi
Uwagi
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)