- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- RFID
- Kompaktowe urządzenia RFID z interfejsem sieci obiektowych
- DTE911
kompaktowe urządzenie RFID
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
kompaktowe urządzenie RFID
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Dopuszczenia radiowe | Chiny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 500 |
Moc pobierana [W] | 8,6 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 920,5...924,5 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Moc nadawania EIRP [mW] | 200; (maksimum: 250 mW) |
Wyjścia
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Protokół | PROFINET |
---|---|
Typ użycia | Transmisja danych |
Protokół | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
|||
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 | |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 691,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiał | obudowa: aluminium; PBT / PC; stal kwasoodporna |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: D |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
PWR | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|