- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- RFID
- Kompaktowe urządzenia RFID z komunikacją IO-Link
- DTI435
głowica odczytująco / zapisująca RFID HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
głowica odczytująco / zapisująca RFID HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
- Do niezawodnej identyfikacji etykiet ID na nośnikach przedmiotów obrabianych i produktach
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do montażu, zasilania i przenoszenia
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Głowica HF zapisująco-odczytująca RFID do montażu niezabudowanego
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny; Singapur; Japonia; Taiwan; Indie | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Strefa działania
Dystans do taga ID [mm] |
|
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 175,8 |
---|---|
Obudowa | cylindryczna |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4301 / 304); Pokrywa ochronna: PPS |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|