- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- RFID
- Kompaktowe urządzenia RFID z komunikacją IO-Link
- DTI901
kompaktowy moduł RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
kompaktowy moduł RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Do niezawodnej identyfikacji etykiet ID na nośnikach przedmiotów obrabianych i produktach
- RFID UHF read/write head for long range
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Do połączenia z IO-Link Master wersja 1.1 za pomocą złącza M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych |
---|---|
Dopuszczenia radiowe | Kanada; USA |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 250 |
Moc pobierana [W] | 4,8 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 902...928 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Moc nadawania EIRP [mW] | 200; (maksimum: 410 mW) |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 635,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiał | PBT; PC; stal kwasoodporna; aluminium |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |