Aplikacja
Aplikacja | Wyświetlanie i przekazywanie stanów maszyny do oprogramowania wyższego poziomu przez IO-Link |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 6 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 6 |
---|---|
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ciśnienie powietrza [kPa] | < 106 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 54 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 502,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 70 / L = 284 |
Materiał | obudowa: ABS; soczewka: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał akustyczny | brzęczyk | ||||
Max. ciśnienie akustyczne [dB] | 85 |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
montaż na podstawie
|
|
---|
montaż naścienny
|
|
---|