Obejma montażowa
E10017
MOUNTING CLAMP D34 MM
Obejma montażowa
E10017
MOUNTING CLAMP D34 MM
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Niezawodne mocowanie zaciskami z dwiema śrubami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 51,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 56 x 58 x 20 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
Materiał | PBT |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|