Nakrętka heksagonalna
E10021
NUT M8X1 BRASS 2 PIECES
Nakrętka heksagonalna
E10021
NUT M8X1 BRASS 2 PIECES
- Niezawodne mocowanie czujników z tuleją gwintowaną
- Wytrzymała metalowa konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 7,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | M8 x 1 |
Opis gwintu | M8 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|