- Produkty
- Akcesoria
- Aktywatory, obiekty wzorcowe, magnesy i znaczniki
- Wyzwalacz do kodowanych czujników bezpieczeństwa
- E1102S
target zakodowany za pomocą RFID
E1102S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED
target zakodowany za pomocą RFID
E1102S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Montaż | do czujników bezpieczeństwa z kodowaniem RFID MN7 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 40,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 45 x 18 x 25 |
Materiał | PA |
Moment dokręcający [Nm] | 0,8...2 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|