• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe z wtyczką zaworową
  5. E11418

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

E11418

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

E11418

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS

  • Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia
  • Ze zintegrowanym obwodem zabezpieczającym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (VDR)
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 94,2
Materiał PUR
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruba
powierzchnia do opisu
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm