- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Akcesoria montażowe do czujników położenia tłoka
- E11976
Opaska montażowa do siłowników okrągłych
E11976
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Opaska montażowa do siłowników okrągłych
E11976
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Do przystosowywania czujników do siłowników do siłowników linii czystej
- Niewielka wysokość dzięki doskonale przystosowanemu rozwiązaniu mechanicznemu
- Zabezpieczone położenie czujnika w adapterze
- Łatwy, szybki i pewny montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla typu MKT |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 15,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 20 |
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4301 / 304); opaska montażowa: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Średnica tłoka [mm] | 20...25 |
Zakres montażowy [mm] | 18...29 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|