Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania
E11996
MOUNTING CLAMP M30
Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania
E11996
MOUNTING CLAMP M30
- Ogranicznik do określonej pozycji montażowej
- Bezpieczne mocowanie czujnika na wcisk
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Niezawodny montaż powierzchniowy dwiema śrubami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | z zatyczką końcową |
---|---|
Montaż | Dla czujników z fazą 45° |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 24 |
---|---|
Wymiary [mm] | 35 x 35 x 41 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
Materiał | PC |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|