- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Akcesoria montażowe do czujników położenia tłoka
- E12234
Adapter montażowy do siłowników profilowanych i szpilkowych
E12234
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Adapter montażowy do siłowników profilowanych i szpilkowych
E12234
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Do przystosowywania czujników do siłowników do siłowników z cięgnem
- Niewielka wysokość dzięki doskonale przystosowanemu rozwiązaniu mechanicznemu
- Zabezpieczone położenie czujnika w adapterze
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Wytrzymała metalowa konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla typu MKT, dla typu MKT |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 35,4 |
---|---|
Materiał | Adapter: aluminium; śruba: stal kwasoodporna |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5 |
Zakres zacisku [mm] | 13...15 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|