Wtyk montażowy
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Wtyk montażowy
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 125 AC/DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 23,1 |
---|---|
Gwint montażowy | M16 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
Odlewany materiał obudowy | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
---|