- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z wtyczką
- E12347
Przewód z wtykiem
E12347
ASTGA050MSS0010C04
Przewód z wtykiem
E12347
ASTGA050MSS0010C04
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 314 |
---|---|
Wymiary [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materiał | obudowa: TPU czarny |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PVC, fiolet, Ø 6,7 mm, ekranowany; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |
---|