- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem
- E12456
Przewód z gniazdem
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Przewód z gniazdem
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 440 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiał | PVC; PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | stal kwasoodporna |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 3 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,6 mm, ekranowany; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR, czarny; Nakrętka: stal kwasoodporna; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|