Magnes
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
Magnes
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
- Dla zapewnienia długiego zasięgu wykrywania
- Do stosowania z czujnikami magnetycznymi
- jest możliwy montaż ukryty za płytą aluminiową lub ze stali nierdzewnej
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 5,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 12 / L = 7,5 |
Materiał | Neodym; sztuczne tworzywo |
Siła pola magnetycznego [mT] | 280 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|