Tuleja montażowa z blokadą
E12744
FIXING/M12/NT/MS/END STOP
Tuleja montażowa z blokadą
E12744
FIXING/M12/NT/MS/END STOP
- Ogranicznik do określonej pozycji montażowej
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwa i szybka wymiana bez ponownej regulacji
- Niezawodne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | z zatyczką końcową |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 36,7 |
---|---|
Instrukcja montażu | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego |
Wymiary [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Opis gwintu | M16 x 1 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem |
Moment dokręcający [Nm] | 5; (nakrętki zabezpieczające: 20) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Diagramy i grafiki
Montaż
|
|
---|