Rozdzielacze typu Y
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
Rozdzielacze typu Y
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Duże przenoszenie mocy dzięki wysokiemu prądowi znamionowemu
- Odgałęzienie zasilania aktuatorów (UA) z łańcuchowego połączenia zasilacza
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | rozdział zasilania aktuatorów (UA) |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 63 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16; (40 °C) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 99,35 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Materiał uszczelnienia | HNBR |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 2 x M12; kodowanie: L; Materiał obudowy: PBT, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: HNBR; Styki: pozłacane |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: L; Materiał obudowy: PBT, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|