Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Wybieralne położenie śrub tłumiących
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do zaworu motylkowego |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 65 |
---|---|
Docelowa średnica znacznika [mm] | 70 |
Materiał | znacznik położenia: PA 6; znacznik: silikon RAL 3020 |
Moment dokręcający [Nm] | 2; (śruby mocujące) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|