Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E17320
PUCK/IND/BK/D53
Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E17320
PUCK/IND/BK/D53
- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Wybieralne położenie śrub tłumiących
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: E12517 + E12526 Porównanie produktów: E17320 / E12517 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Aplikacja
Wykonanie | dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 43,2 |
---|---|
Docelowa średnica znacznika [mm] | 53 |
Odległość między otworami [mm] | 80 |
Wysokość wału napędu zaworu [mm] | 20 |
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika | 3 |
Materiał | znacznik położenia: PA 6 czarny; śruby: stal nierdzewna (1.4302) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|