Światłowodowy czujnik odbiciowy
E20071
FT-00-A-A-M6/1M
Światłowodowy czujnik odbiciowy
E20071
FT-00-A-A-M6/1M
- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
- Montaż w trudno dostępnych miejscach
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF; OOF; OCF |
---|
Zasięg działania [mm] | 330 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Zasięg działania [mm] | 200 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 59,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 35 |
Długość [mm] | 1000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: ABS |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|